Danfoss logo
ECL Comfort 210-product-category

ECL Comfort 210

Regulaator ECL Comfort 210 on elektrooniline ilmastiku muutusi kompenseeriv temperatuuriregulaator, mis kuulub kontrollerite ECL Comfort tooteperekonda ja on ette nähtud kasutamiseks kaugkütte, keskkütte ja jahutussüsteemides. Ener- giasääst saavutatakse tänu pealevoolu temperatuuri reguleerimisele kütte- ja jahutussüsteemides. Reguleerida saab kuni 3 kontuuri. Regulaatori ECL Comfort välistemperatuuri muutuste kompenseerimise funktsioon mõõdab välisõhu temperatuuri ja reguleerib vastavalt sellele küttesüsteemi pealevoolu temperatuuri. Välistemperatuuri muutusi arvestav küttesüsteem tõstab mugavuse taset ja on energiasäästlik.
ECL Comfort 210 regulaatorisse seadistatakse valitud rakendus ECL programmivõtme abil.

Features and benefits

  • Iseseisev regulaator mitmesuguste kütte- ja jahutusrakenduste jaoks, kuni 2 ahelaga + termostaatfunktsioon
  • Intelligentsed ECL rakendusvõtmed, seeria A2xx
  • 2 x 3-punktilised juhtväljundid, optimeeritud ajamitele
  • 8 sisendit: 6 Pt1000, 2 konfigureeritavat
  • 4 releeväljundit
  • Navigeerimine pööratava/vajutatava nupu abil ja suur taustvalgustusega graafiline ekraan
  • Andmelogi lugemine ekraanilt või USB-liidese kaudu
  • Modbus RS485 lühikeste kaablipikkuste jaoks
  • Master/slave valik
  • Valikuline ECA 30/31 kaugjuhtimisseade