Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL programmivõtmed, P501

087H3842

ECL APPLICATION KEY P501

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
KirjeldusECL APPLICATION KEY P501
Kogus vastavalt pakendi formaadile7 tükki
Küttekontuuride arv2
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P501
Mootorventiilide arv3
Pakendi formaatMultipakend
Product line08
Iseloomulik
Väärtus
Pumpade arv4
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIPi kausta nr5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sisaldab akusidNo
Sooja vee akumulatsioonipaagi süsteemJah
Sooja vee laadimissüsteem koos akumulatsioonipaagigaJah
Sooja vee süsteemEi
STV kontuuride arv1
Toote tüüpP501
TooterühmECL programmivõtmed
Zone controlNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.176 Kilogram
Netokaal0.154 Kilogram
Volume1.037 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428955195
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm