Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL programmivõtmed, A377

087H3827

ECL Programmivõti A377 DE 2 x kütte ja 1 x sooja tarbevee mahuti juhtimine

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
KirjeldusECL Programmivõti A377 DE 2 x kütte ja 1 x sooja tarbevee mahuti juhtimine
Kogus vastavalt pakendi formaadile7 tükki
Küttekontuuride arv2
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A377 DE
Mootorventiilide arv3
Pakendi formaatMultipakend
Product line08
Iseloomulik
Väärtus
Pumpade arv5
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIPi kausta nr5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sisaldab akusidNo
Sooja vee akumulatsioonipaagi süsteemJah
Sooja vee laadimissüsteem koos akumulatsioonipaagigaJah
Sooja vee süsteemEi
STV kontuuride arv1
Toote tüüpA377
TooterühmECL programmivõtmed
Zone controlNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.396 Kilogram
Netokaal0.005 Kilogram
Volume1.075 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104038094
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm