Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL programmivõtmed, A217

087H3829

ECL Programmivõti A217 DE Sooja tarbevee või sooja tarbevee mahuti temperatuuri juhtimine

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
KirjeldusECL Programmivõti A217 DE Sooja tarbevee või sooja tarbevee mahuti temperatuuri juhtimine
Kogus vastavalt pakendi formaadile7 tükki
Küttekontuuride arv0
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A217 DE
Mootorventiilide arv1
Pakendi formaatMultipakend
Product line08
Iseloomulik
Väärtus
Pumpade arv3
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIPi kausta nr5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sisaldab akusidNo
Sooja vee akumulatsioonipaagi süsteemJah
Sooja vee laadimissüsteem koos akumulatsioonipaagigaJah
Sooja vee süsteemJah
STV kontuuride arv1
Toote tüüpA217
TooterühmECL programmivõtmed
Zone controlNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.3 Kilogram
Netokaal0.253 Kilogram
Volume1.075 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104047775
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm