Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

A201

087H3826

ECL APPLICATION KEY A201 DE
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: ECL 2XX programmivõtmed

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
KirjeldusECL Programmivõti A201 DE Tasanduskihi kuivatamise juhtimine
Küttekontuuride arv3
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A201 DE
Mootorventiilide arv3
Product line08
Pumpade arv3
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nr5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sooja vee akumulatsioonipaagi süsteemEi
Sooja vee laadimissüsteem koos akumulatsioonipaagigaEi
Sooja vee süsteemEi
STV kontuuride arv0
Toote tüüpA201
TooterühmECL programmivõtmed
Zone controlNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.3 Kilogram
Netokaal0.3 Kilogram
Volume1.152 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104047768
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm