ECL programmivõtmed, A266
087H3824
ECL Programmivõti A266 DE Kütte ja sooja tarbevee juhtimine
087H3824
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Kirjeldus | ECL Programmivõti A266 DE Kütte ja sooja tarbevee juhtimine |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 7 tükki |
| Küttekontuuride arv | 1 |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A266 DE |
| Mootorventiilide arv | 2 |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | 08 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pumpade arv | 2 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| SCIPi kausta nr | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Sisaldab akusid | No |
| Sooja vee akumulatsioonipaagi süsteem | Ei |
| Sooja vee laadimissüsteem koos akumulatsioonipaagiga | Ei |
| Sooja vee süsteem | Jah |
| STV kontuuride arv | 1 |
| Toote tüüp | A266 |
| Tooterühm | ECL programmivõtmed |
| Zone control | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.402 Kilogram |
| Netokaal | 0.3 Kilogram |
| Volume | 1.043 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104047751 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |