Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL programmivõtmed, A230

087H3820

ECL Programmivõti A230 DE Kütte juhtimine tuule kompensatsiooniga. Jahutuse juhtimine

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
KirjeldusECL Programmivõti A230 DE Kütte juhtimine tuule kompensatsiooniga. Jahutuse juhtimine
Kogus vastavalt pakendi formaadile7 tükki
Küttekontuuride arv1
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A230 DE
Mootorventiilide arv1
Pakendi formaatMultipakend
Product line08
Iseloomulik
Väärtus
Pumpade arv1
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIPi kausta nr5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Sisaldab akusidNo
Sooja vee akumulatsioonipaagi süsteemEi
Sooja vee laadimissüsteem koos akumulatsioonipaagigaEi
Sooja vee süsteemEi
STV kontuuride arv0
Toote tüüpA230
TooterühmECL programmivõtmed
Zone controlNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.43 Kilogram
Netokaal0.005 Kilogram
Volume1.075 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104038070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm