Danfoss logo
Heating Mats, DEVIdry™ Pro Kit, Sensor type: NTC, 16 A 19911006

Termostaadid, DEVIdry™ Pro komplekt, Anduri tüüp: NTC

19911006

Temperatuur - põrand [°C]: 5 - 45, Temperatuur - põrand [°C]: 5 - 35, Ekraani tüüp: Puutetundlik ekraan
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Termostaadid

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
2-pooluseline lülitiJah
Anduri määramispunkt [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Anduri tüüpNTC
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN paigaldusEi
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüpPuutetundlik ekraan
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes
Garantii [Year]2
Heakskiidetud standardEN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-7 EN/IEC 60730-2-9
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Hüsterees (+/-)0.40
Indikaatori tüüpLED
Induktiivkoormuscos φ= 0.3 max 1A
KirjeldusDEVIdry Pro komplekt, Touch
Kõrgus [mm]85 mm
Külmumiskaitse [°C]5 °C
Kuuli survekatse temperatuur [°C]75 °C
Kuva (jah/ei)Jah
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]65 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Laius [mm]85.00 mm
Material DescriptionDEVIdry Pro Kit 100 control ELKO
Pakendi kõrgus [mm]80 mm
Pakendi laius [mm]230 mm
Pakendi sügavus [mm]280 mm
Iseloomulik
Väärtus
Product line21
RakendusFloor heating
Reguleerimise tüüpHüsterees
Saastatuse aste2
SertifitseerimisettevõteEAC
Sisaldab akusidNo
Sügavus [mm]54 mm
Takistuslik koormus [A]16 A
Tarvikute komplektDevidry koostetööriist
Temperatuur - põrand [°C] [Max]45 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Min]5 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Max]35 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Min]5 °C
Temperatuuri maks. piiraja [°C] [Max]60 °C
Temperatuuri maks. piiraja [°C] [Min]20 °C
Temperatuuri min. piiraja [°C] [Max]35 °C
Temperatuuri min. piiraja [°C] [Min]10 °C
Terminali kaabli suurus max [mm²]2 x 2.5
Termostaadi IP klass21
Toitepinge [V] AC [max]240 V
Toitepinge [V] AC [min]220 V
Toote kirjeldusDEVIdry™ Pro komplekt
Toote tüüpDEVIdry™ Kit
TooterühmTermostaadid
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]30 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]0 °C
UNSPSC-KOOD41112209
VärvValge RAL 9010
Warranty type2-year product warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.808 Kilogram
Netokaal0.8 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume5.152 Liter
EAN/UPC5703466194515