Danfoss logo
DEVIreg Touch frame Berker

Termostaadid, DEVIreg™ Touch puhas valge (piiratud keeltele), Anduri tüüp: Ruum + põrand

140F1068

Temperatuur - põrand [°C]: 5 - 45, Temperatuur - põrand [°C]: 5 - 35, Ekraani tüüp: Puutetundlik ekraan

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1 primaarpooluse kaal kg0.000
1 primaarpooluse kogukaal kg0.000
2-pooluseline lülitiEi
Aku kogus1
Aku tüüp või nimiCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Anduri määramispunkt [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Anduri tüüpRuum + põrand
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN paigaldusEi
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüpPuutetundlik ekraan
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
Element IP Class21
ELi RoHS-vastavusYes
Energiatarve ooterežiimil [W] [Max]0.40 W
Garantii [Year]5
HeakskiitUkrTESTCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Induktiivkoormuscos φ= 0.3 max 1A
Kaal aku kohta0 g
KirjeldusDEVIreg Touch CN/HR/HU/NL/ES/PT/GB/IT/TR
Kõrgus [mm]85 mm
Külmumiskaitse [°C]5 °C
Kuuli survekatse temperatuur [°C]75 °C
Kuva (jah/ei)Jah
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]65 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Laius [mm]85.00 mm
Material DescriptionDevireg Touch CN/HR/HU/NL/ES/PT/GB/TR/IT
Pakendi kõrgus [mm]85 mm
Pakendi laius [mm]95 mm
Pakendi sügavus [mm]140 mm
Product line21
RakendusFloor heating
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Reguleerimise tüüpPWM
Releelüliti1 poolus
Saastatuse aste2
SertifitseerimisettevõteCEEACIntertek SemkoUkrTEST
Sisaldab akusidYes
Sobiva välisanduri tüüpJah
Sügavus [mm]24 mm
Takistuslik koormus [A]16 A
Tarkvara klassA
Temperatuur - põrand [°C] [Max]45 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Min]5 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Max]35 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Min]5 °C
Temperatuuri maks. piiraja [°C] [Max]35 °C
Temperatuuri maks. piiraja [°C] [Min]20 °C
Temperatuuri min. piiraja [°C] [Max]35 °C
Temperatuuri min. piiraja [°C] [Min]10 °C
Temperatuuri piiraja [°C] [Max]45 °C
Temperatuuri piiraja [°C] [Min]5 °C
Terminali kaabli suurus max [mm²]2 x 2.5
Termostaadi IP klass21
Toitepinge [V] AC230 V
Toitepinge [V] AC [max]240 V
Toitepinge [V] AC [min]220 V
Toote kirjeldusDEVIreg™ Touch puhas valge (piiratud keeltele)
Toote tüüpDEVIreg™ Touch
TooterühmTermostaadid
Ühilduv raamisüsteemJah
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]30 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]0 °C
UNSPSC-KOOD41112209
VaruakuJah
VärvValge RAL 9010
Warranty type5-year product warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.242 Kilogram
Netokaal0.24 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume1.131 Liter
EAN/UPC5703466225592