Termostaadid, Anduri tüüp: Ruum + põrand
140F1172
Temperatuur - põrand [°C]: 5 - 35, Temperatuur - põrand [°C]: 5 - 35, Ekraani tüüp: LCD
140F1172
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| 1 primaarpooluse kaal kg | 0.001 |
| 2-pooluseline lüliti | Ei |
| Aku kogus | 1 |
| Aku tüüp või nimi | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Anduri määramispunkt [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Anduri tüüp | Ruum + põrand |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN paigaldus | Ei |
| Ekraani tüüp | LCD |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(a)-I7(c)-V |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Element IP Class | 21 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Energiatarve ooterežiimil [W] [Max] | 1.00 W |
| EPD on saadaval | Yes |
| Garantii [Year] | 2 |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Induktiivkoormus | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kaal aku kohta | 1 g |
| Kirjeldus | DEVIreg™ Solo (White) |
| Kõrgus [mm] | 85 mm |
| Külmumiskaitse [°C] | 5 °C |
| Kuuli survekatse temperatuur [°C] | 75 °C |
| Kuva (jah/ei) | Jah |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -25 °C |
| Laius [mm] | 85.00 mm |
| Material Description | DEVIreg Solo (White) |
| Product line | 21 |
| Rakendus | Floor heating |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleerimise tüüp | PWM |
| Sisaldab akusid | Yes |
| Sügavus [mm] | 32 mm |
| Takistuslik koormus [A] | 16 A |
| Temperatuur - põrand [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuur - põrand [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatuur - põrand [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuur - põrand [°C] [Min] | 5 °C |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toitepinge [V] AC [max] | 240 V |
| Toitepinge [V] AC [min] | 220 V |
| Toote kirjeldus | DEVIreg™ Solo (White) |
| Toote tüüp | DEVIreg™ Solo |
| Tooterühm | Termostaadid |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 35 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Värv | Valge |
| Warranty type | 2-year product warrantyFor local conditions, please refer to the warranty document |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 230 Gram |
| Netokaal | 160 Gram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.882 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253885 |