Termostaadid, DEVIreg™ Smart elevandiluu, Anduri tüüp: Ruum + põrand
140F1142
Temperatuur - põrand [°C]: 5 - 45, Temperatuur - põrand [°C]: 5 - 35, Ekraani tüüp: Puutetundlik ekraan
140F1142
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| 1 primaarpooluse kaal kg | 0.000 |
| 1 primaarpooluse kogukaal kg | 0.000 |
| Aku kogus | 1 |
| Aku tüüp või nimi | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Anduri määramispunkt [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Anduri tüüp | Ruum + põrand |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN paigaldus | Ei |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekraani tüüp | Puutetundlik ekraan |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Element IP Class | 21 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Energiatarve ooterežiimil [W] [Max] | 0.40 W |
| Garantii [Year] | 5 |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hüsterees (+/-) | 0.20 |
| Induktiivkoormus | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kaal aku kohta | 0 g |
| Kirjeldus | DEVIreg Smart, elevandiluu |
| Kõrgus [mm] | 85 mm |
| Külmumiskaitse [°C] | 5 °C |
| Kuuli survekatse temperatuur [°C] | 75 °C |
| Kuva (jah/ei) | Jah |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Laius [mm] | 85.00 mm |
| Material Description | Termostaat DEVIreg Smart - Ivory |
| Pakendi kõrgus [mm] | 84 mm |
| Pakendi laius [mm] | 108 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 110 mm |
| Product line | 21 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rakendus | Floor heating |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Reguleerimise tüüp | PWM |
| Releelüliti | 1 poolus |
| Saastatuse aste | 2 |
| Sertifitseerimisettevõte | CEEACIntertek Semko |
| Sisaldab akusid | Yes |
| Sügavus [mm] | 44 mm |
| Takistuslik koormus [A] | 16 A |
| Tarkvara klass | A |
| Temperatuur - põrand [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatuur - põrand [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatuur - põrand [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuur - põrand [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatuuri maks. piiraja [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuuri maks. piiraja [°C] [Min] | 20 °C |
| Temperatuuri min. piiraja [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuuri min. piiraja [°C] [Min] | 10 °C |
| Temperatuuri piiraja [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatuuri piiraja [°C] [Min] | 5 °C |
| Terminali kaabli suurus max [mm²] | 2 x 2.5 |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toitepinge [V] AC [max] | 240 V |
| Toitepinge [V] AC [min] | 220 V |
| Toote kirjeldus | DEVIreg™ Smart elevandiluu |
| Toote tüüp | DEVIreg™ Smart |
| Tooterühm | Termostaadid |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 30 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| UNSPSC-KOOD | 41112209 |
| Värv | Elevandiluu 1013 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.263 Kilogram |
| Netokaal | 0.26 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.998 Liter |
| EAN/UPC | 5703466239643 |