Termostaadid, DEVIreg™ Smart polaarvalge, Anduri tüüp: Ruum + põrand
140F1140
Temperatuur - põrand [°C]: 5 - 45, Temperatuur - põrand [°C]: 5 - 35, Ekraani tüüp: Puutetundlik ekraan
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: DEVIreg™ Smart
140F1140
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| 1 primaarpooluse kaal kg | 0.000 |
| 1 primaarpooluse kogukaal kg | 0.000 |
| Aku kogus | 1 |
| Aku tüüp või nimi | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Anduri määramispunkt [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Anduri tüüp | Ruum + põrand |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN paigaldus | Ei |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekraani tüüp | Puutetundlik ekraan |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Element IP Class | 21 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Energiatarve ooterežiimil [W] [Max] | 0.40 W |
| Garantii [Year] | 5 |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hüsterees (+/-) | 0.20 |
| Induktiivkoormus | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kaal aku kohta | 0 g |
| Kirjeldus | ECtemp Smart, polaarvalge |
| Kõrgus [mm] | 85 mm |
| Külmumiskaitse [°C] | 5 °C |
| Kuuli survekatse temperatuur [°C] | 75 °C |
| Kuva (jah/ei) | Jah |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Laius [mm] | 85.00 mm |
| Material Description | Termostaat DEVIreg Smart - Polar White |
| Pakendi kõrgus [mm] | 84 mm |
| Pakendi laius [mm] | 108 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 110 mm |
| Product line | 21 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rakendus | Floor heating |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Reguleerimise tüüp | PWM |
| Releelüliti | 1 poolus |
| Saastatuse aste | 2 |
| Sertifitseerimisettevõte | CEEACIntertek Semko |
| Sisaldab akusid | Yes |
| Sügavus [mm] | 44 mm |
| Takistuslik koormus [A] | 16 A |
| Tarkvara klass | A |
| Temperatuur - põrand [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatuur - põrand [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatuur - põrand [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuur - põrand [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatuuri maks. piiraja [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuuri maks. piiraja [°C] [Min] | 20 °C |
| Temperatuuri min. piiraja [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuuri min. piiraja [°C] [Min] | 10 °C |
| Temperatuuri piiraja [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatuuri piiraja [°C] [Min] | 5 °C |
| Terminali kaabli suurus max [mm²] | 2 x 2.5 |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toitepinge [V] AC [max] | 240 V |
| Toitepinge [V] AC [min] | 220 V |
| Toote kirjeldus | DEVIreg™ Smart polaarvalge |
| Toote tüüp | DEVIreg™ Smart |
| Tooterühm | Termostaadid |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 30 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| UNSPSC-KOOD | 41112209 |
| Värv | Valge RAL 9016 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.263 Kilogram |
| Netokaal | 0.26 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.998 Liter |
| EAN/UPC | 5703466239629 |