Danfoss logo
Devireg Room, 140F1161

Termostaadid, DEVIreg™ Room, Anduri tüüp: Ruum + põrand

140F1161

Temperatuur - põrand [°C]: 4 - 45, Temperatuur - põrand [°C]: 4 - 35, Ekraani tüüp: LED

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1 primaarpooluse kaal kg0.000
1 primaarpooluse kogukaal kg0.000
2-pooluseline lülitiEi
Aku kogus1
Aku tüüp või nimiSupercapacitor
Anduri määramispunkt [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Anduri tüüpRuum + põrand
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN paigaldusEi
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüpLED
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)7(c)-I
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
Element IP Class21
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Energiatarve ooterežiimil [W] [Max]0.20 W
Garantii [Year]2
HeakskiitCEUkrTESTEAC
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Indikaatori tüüpLED
Induktiivkoormuscos φ= 0.3 max 1A
KirjeldusDEVIreg Room
Kõrgus [mm]85 mm
Külmumiskaitse [°C]5 °C
Kuuli survekatse temperatuur [°C]75 °C
Kuva (jah/ei)Ei
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]60 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-25 °C
Laius [mm]85.00 mm
Material DescriptionDEVIreg Room
Pakendi kõrgus [mm]80 mm
Pakendi laius [mm]95 mm
Pakendi sügavus [mm]95 mm
Product line21
RakendusFloor heating
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Reguleerimise tüüpPWM
Releelüliti1 poolus
Saastatuse aste2
SCIPi kausta nr3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
SCIPi kausta tootenimiElectrical floor heating thermostat
SertifitseerimisettevõteIntertek SemkoUkrTESTEAC
Sisaldab akusidYes
Sobiva välisanduri tüüpJah
Sügavus [mm]24 mm
Takistuslik koormus [A]16 A
Tarkvara klassA
Temperatuur - põrand [°C] [Max]45 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Min]4 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Max]35 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Min]4 °C
Temperatuuri maks. piiraja [°C] [Max]35 °C
Temperatuuri maks. piiraja [°C] [Min]5 °C
Temperatuuri min. piiraja [°C] [Max]35 °C
Temperatuuri min. piiraja [°C] [Min]4 °C
Terminali kaabli suurus max [mm²]2 x 2.5
Toitepinge [V] AC230 V
Toitepinge [V] AC [max]240 V
Toitepinge [V] AC [min]220 V
Toote kirjeldusDEVIreg™ Room
Toote tüüpDEVIreg™ Room
TooterühmTermostaadid
Ühilduv raamisüsteemJah
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]35 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]0 °C
UNSPSC-KOOD41112209
VaruakuJah
VärvValge RAL 9010
Warranty type2-year product warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal204 Gram
Netokaal153 Gram
Volume0.722 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5703466250389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm