Danfoss logo
DEVIreg™ Multi

Termostaadid, DEVIreg™ Multi, Anduri tüüp: NTC

140F1139

Ekraani tüüp: LCD

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
24 h program (EF002965)TRUE
Adjustment range comfort (EF004653)-10-50
Anduri tüüpNTC
Anduritõrgete jälgimineJah
Assembly depth (EF006712)70
Autonomy (EF000202)48
CE-märgistusYes
Class of the temperature control (EF010595)II
Contact type (EF001587)Breaker contact
Degree of protection (IP) (EF005474)IP40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN paigaldusJah
Ekraani tüüpLCD
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)7(a)7(c)-I
Element IP Class40
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Garantii [Year]2
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Holiday program (EF002968)FALSE
Input for time program (EF004644)TRUE
KirjeldusDEVIreg Multi
Kõrgus [mm]110 mm
Kuuli survekatse temperatuur [°C]125 °C
Kuva (jah/ei)Jah
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]85 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-30 °C
Laius [mm]138.00 mm
Material DescriptionDEVIreg Multi
Model (EF000010)Digital
Nominal switching current at 230 V, not potential free (EF002982)16
Iseloomulik
Väärtus
Number of channels (EF000259)7
Pakendi kõrgus [mm]122 mm
Pakendi laius [mm]138 mm
Pakendi sügavus [mm]70 mm
Product line21
RakendusAsphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
Rated frequency (EF001663)50-50
Rated voltage (EF003977)220-240
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Saastatuse aste2
SCIPi kausta nr5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
SCIPi kausta tootenimiMCX08M2
Sensor type (EF020270)Other
SertifitseerimisettevõteCE
Sisaldab akusidNo
Sügavus [mm]70 mm
Takistuslik koormus [A]32 A
Text guidance in display (EF005341)TRUE
Toitepinge [V] AC [max]230 V
Toitepinge [V] AC [min]110 V
Toote kirjeldusDEVIreg™ Multi
Toote tüüpDEVIreg™ Multi
Töötemperatuur [°C] [Max]60 °C
Töötemperatuur [°C] [Min]-20 °C
TooterühmTermostaadid
UL-klassifikatsioonNo
UNSPSC-KOOD41112209
VaruakuJah
VärvMust
Warranty type2-year product warranty
Weekly program (EF001184)TRUE

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.634 Kilogram
Netokaal0.511 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume2.799 Liter
EAN/UPC5703466248560