Danfoss logo
DEVIreg_Hotwater_140F1133

Termostaadid, DEVIreg™ Hotwater

140F1133

DEVIreg™ Hotwater

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Anduri tüüpNTC
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN paigaldusJah
Ekraani tüüpLCD
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Element IP Class40
ELi RoHS-vastavusYes
Garantii [Year]2
HeakskiitCEEAC
Hiina RoHS-i vastavusYes
KirjeldusDEVIreg™ Hotwater
Kõrgus [mm]110 mm
Kuuli survekatse temperatuur [°C]125 °C
Kuva (jah/ei)Jah
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]85 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-30 °C
Laius [mm]138.00 mm
Material DescriptionDEVIreg Hotwater
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi kõrgus [mm]122 mm
Pakendi laius [mm]138 mm
Pakendi sügavus [mm]70 mm
Product line21
RakendusSoe tarbevesi
REACHi kandidaatainete loendNo
SertifitseerimisettevõteCEEAC
Sisaldab akusidNo
Sügavus [mm]70 mm
Takistuslik koormus [A]32 A
Toote tüüpDEVIreg™ Hotwater
Töötemperatuur [°C] [Max]60 °C
Töötemperatuur [°C] [Min]-20 °C
TooterühmTermostaadid
UL-klassifikatsioonNo
VaruakuJah
VärvMust
Warranty type2-year product warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.2 Kilogram
Netokaal0.512 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume3.08 Liter
EAN/UPC5703466249680