Termostaadid, DEVIreg™ Basic, Anduri tüüp: Põrand
140F1160
Temperatuur - põrand [°C]: 4 - 45, Ekraani tüüp: LED
140F1160
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| 1 primaarpooluse kaal kg | 0.000 |
| 1 primaarpooluse kogukaal kg | 0.000 |
| 2-pooluseline lüliti | Ei |
| Aku kogus | 0 |
| Anduri määramispunkt [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Anduri tüüp | Põrand |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN paigaldus | Ei |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekraani tüüp | LED |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c)7(c)-I |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Element IP Class | 21 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Energiatarve ooterežiimil [W] [Max] | 0.20 W |
| Garantii [Year] | 2 |
| Heakskiit | CEUkrTESTEAC |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Indikaatori tüüp | LED |
| Induktiivkoormus | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kirjeldus | DEVIreg Basic |
| Kõrgus [mm] | 85 mm |
| Külmumiskaitse [°C] | 5 °C |
| Kuuli survekatse temperatuur [°C] | 75 °C |
| Kuva (jah/ei) | Ei |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -25 °C |
| Laius [mm] | 85.00 mm |
| Material Description | DEVIreg Basic |
| Pakendi kõrgus [mm] | 80 mm |
| Pakendi laius [mm] | 95 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 95 mm |
| Product line | 21 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rakendus | Floor heating |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
| Reguleerimise tüüp | PWM |
| Releelüliti | 1 poolus |
| Saastatuse aste | 2 |
| SCIPi kausta nr | 3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8 |
| SCIPi kausta tootenimi | Electrical floor heating thermostat |
| Sertifitseerimisettevõte | Intertek SemkoUkrTESTEAC |
| Sisaldab akusid | No |
| Sügavus [mm] | 24 mm |
| Takistuslik koormus [A] | 16 A |
| Tarkvara klass | A |
| Temperatuur - põrand [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatuur - põrand [°C] [Min] | 4 °C |
| Temperatuuri maks. piiraja [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuuri maks. piiraja [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatuuri min. piiraja [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuuri min. piiraja [°C] [Min] | 4 °C |
| Terminali kaabli suurus max [mm²] | 2 x 2.5 |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toitepinge [V] AC [max] | 240 V |
| Toitepinge [V] AC [min] | 220 V |
| Toote kirjeldus | DEVIreg™ Basic |
| Toote tüüp | DEVIreg Basic |
| Tooterühm | Termostaadid |
| Ühilduv raamisüsteem | Jah |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 35 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| UNSPSC-KOOD | 41112209 |
| Varuaku | Ei |
| Värv | Valge RAL 9010 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 194 Gram |
| Netokaal | 142 Gram |
| Volume | 0.722 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466250372 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |