Danfoss logo
DEVIreg 850 + PSU isometric

Termostaadid, DEVIreg™ 850, Anduri tüüp: ilma andurita

140F1085

Ekraani tüüp: 2x16-tähemärgiga valgustatud displei

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
2-pooluseline lülitiEi
Anduri tüüpilma andurita
Anduritõrgete jälgimineJah
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN paigaldusJah
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüp2x16-tähemärgiga valgustatud displei
EL-i RoHS-i erandi klausel7(c)-I
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
Element IP Class20
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Energiatarve ooterežiimil [W] [Max]3.00 W
Garantii [Year]2
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Indikaatori tüüpLED
Induktiivkoormuscos φ= 0.3 max 1A
KirjeldusDEVIreg 850 Ladina displeiga ja PSU-ga
Kõrgus [mm]86 mm
Kuva (jah/ei)Jah
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]65 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Laius [mm]23.50 mm
Material DescriptionTermostaat DEVIreg 850 ilma anduriteta
Pakendi kõrgus [mm]72 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi laius [mm]232 mm
Pakendi sügavus [mm]280 mm
Product line21
RakendusAsphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Releelüliti1 poolus
SCIPi kausta nr7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a
SCIPi kausta tootenimi"Temperature controller for and and snow melting systems"
SertifitseerimisettevõteIntertek Semko
Sisaldab akusidNo
Sügavus [mm]53 mm
Takistuslik koormus [A]15 A
Toitepinge [V] AC230 V
Toitepinge [V] AC [max]240 V
Toitepinge [V] AC [min]220 V
Toote kirjeldusDEVIreg™ 850
Toote tüüpDEVIreg™ 850
TooterühmTermostaadid
Ühilduv raamisüsteemEi
UL-klassifikatsioonNo
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]40 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]-10 °C
UNSPSC-KOOD41112209
VaruakuEi
VärvValge RAL 9010
Warranty type2-year product warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.828 Kilogram
Netokaal0.82 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume4.677 Liter
EAN/UPC5703466209264