Elztrip EZ111 1050W 230V, monopaneel
95002112
Application: Other heating
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Kiirgussoojendi
95002112
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Heakskiit | CE |
| Kirjeldus | Elztrip EZ111 1050W 230V, monopaneel |
| Kõrgus [mm] | 50 mm |
| Material Description | Elztrip EZ111 1100W 230V, Mono panel |
| Paigaldamiskõrgus [mm] [Min] | 600 mm |
| Pakendi kõrgus [mm] | 150 mm |
| Pakendi laius [mm] | 1500 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 50 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Rakendus | Other heating |
| Sertifitseerimisettevõte | CE |
| Sisaldab akusid | No |
| Sügavus [mm] | 150 mm |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote kirjeldus | Elztrip EZ111 |
| Toote tüüp | Kiirgussoojendi |
| Tooterühm | Teised küttetooted |
| UNSPSC-KOOD | 40101819 |
| Värv | Valge |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 5.656 Kilogram |
| Netokaal | 5.6 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 11.25 Liter |
| EAN/UPC | 5703466116746 |