Danfoss logo
Elztrip 3 fixed panels

EZ336 3600W 400V, 3 fikseeritud paneelid

95002107

Application: Other heating

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
HeakskiitCE
KirjeldusEZ336 3600W 400V, 3 fikseeritud paneelid
Kõrgus [mm]63 mm
Material DescriptionEZ336 3600W 400V, 3 fixed panel
Paigaldamiskõrgus [mm] [Min]600 mm
Pakendi kõrgus [mm]430 mm
Pakendi laius [mm]1700 mm
Pakendi sügavus [mm]90 mm
Iseloomulik
Väärtus
Product line21
RakendusOther heating
SertifitseerimisettevõteCE
Sisaldab akusidNo
Sügavus [mm]336 mm
Toitepinge [V] AC400 V
Toote kirjeldusElztrip EZ336
Toote tüüpKiirgussoojendi
TooterühmTeised küttetooted
UL-klassifikatsioonNo
UNSPSC-KOOD40101819
VärvValge

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal14.6 Kilogram
Netokaal14.454 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume65.79 Liter
EAN/UPC5703466175040