Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ22231 (400V2) 2100W 400V, 2 fikseeritud paneelid

95002104

Application: Other heating

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
HeakskiitCE
KirjeldusEZ22231 (400V2) 2100W 400V, 2 fikseeritud paneelid
Kõrgus [mm]64 mm
Material DescriptionEZ22231 (400V2) 2200W 400V, 2 fixed pane
Paigaldamiskõrgus [mm] [Min]600 mm
Pakendi kõrgus [mm]290 mm
Pakendi laius [mm]1540 mm
Pakendi sügavus [mm]90 mm
Iseloomulik
Väärtus
Product line21
RakendusOther heating
SertifitseerimisettevõteCE
Sisaldab akusidNo
Sügavus [mm]1520 mm
Toitepinge [V] AC400 V
Toote kirjeldusElztrip EZ22231
Toote tüüpKiirgussoojendi
TooterühmTeised küttetooted
UL-klassifikatsioonNo
UNSPSC-KOOD40101819
VärvValge

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal11.4 Kilogram
Netokaal11.286 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume40.194 Liter
EAN/UPC5703466116708