EZ21731 (400V2) 1700W 400V, 2 fikseeritud paneelid
95002100
Application: Other heating
95002100
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Heakskiit | CE |
| Kirjeldus | EZ21731 (400V2) 1700W 400V, 2 fikseeritud paneelid |
| Kõrgus [mm] | 64 mm |
| Material Description | 0011731 (400V2) 1700W 400V, 2 fixed pane |
| Paigaldamiskõrgus [mm] [Min] | 600 mm |
| Pakendi kõrgus [mm] | 290 mm |
| Pakendi laius [mm] | 1260 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 65 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Rakendus | Other heating |
| Sertifitseerimisettevõte | CE |
| Sisaldab akusid | No |
| Sügavus [mm] | 1221 mm |
| Toitepinge [V] AC | 400 V |
| Toote kirjeldus | Elztrip EZ21731 |
| Toote tüüp | Kiirgussoojendi |
| Tooterühm | Teised küttetooted |
| UNSPSC-KOOD | 40101819 |
| Värv | Valge |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 9.2 Kilogram |
| Netokaal | 9.108 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 23.751 Liter |
| EAN/UPC | 5703466116685 |