Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ217 1700W 230V, 2 fikseeritud paneelid

95002098

Application: Other heating

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
HeakskiitCE
KirjeldusEZ217 1700W 230V, 2 fikseeritud paneelid
Kõrgus [mm]64 mm
Material DescriptionEZ217 1700W 230V, 2 fixed panel
Paigaldamiskõrgus [mm] [Min]600 mm
Pakendi kõrgus [mm]290 mm
Pakendi laius [mm]1240 mm
Pakendi sügavus [mm]80 mm
Iseloomulik
Väärtus
Product line21
RakendusOther heating
SertifitseerimisettevõteCE
Sisaldab akusidNo
Sügavus [mm]282 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote kirjeldusElztrip EZ217
Toote tüüpKiirgussoojendi
TooterühmTeised küttetooted
UL-klassifikatsioonNo
UNSPSC-KOOD40101819
VärvValge

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal9.5 Kilogram
Netokaal9.405 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume28.768 Liter
EAN/UPC5703466116678