Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ208 800W 230V, 2 fikseeritud paneelid

95002090

Application: Other heating
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Kiirgussoojendi

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
HeakskiitCE
KirjeldusEZ208 800W 230V, 2 fikseeritud paneelid
Kõrgus [mm]64 mm
Material DescriptionEZ208 800W 230V, 2 fixed panels
Paigaldamiskõrgus [mm] [Min]600 mm
Pakendi kõrgus [mm]290 mm
Pakendi laius [mm]730 mm
Pakendi sügavus [mm]70 mm
Iseloomulik
Väärtus
Product line21
RakendusOther heating
SertifitseerimisettevõteCE
Sisaldab akusidNo
Sügavus [mm]282 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote kirjeldusElztrip EZ208
Toote tüüpKiirgussoojendi
TooterühmTeised küttetooted
UNSPSC-KOOD40101819
VärvValge

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal5.2 Kilogram
Netokaal5.148 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume14.819 Liter
EAN/UPC5703466116630