DEVItronic™, 100 W, Toitepinge [V] AC: 240, 250 mm
60802402
Application: Other heating
60802402
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element IP Class | 55 |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Garantii [Year] | 2 |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | DEVItronic 100W 240V 250mm 50°C Termo |
| Kõrgus [mm] | 250 mm |
| Küttevõimsus [W] | 100 W |
| Laius [mm] | 116.00 mm |
| Material Description | DEVItronic 100W 240V 250mm 50degC Termo |
| Pakendi kõrgus [mm] | 40 mm |
| Pakendi laius [mm] | 125 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 285 mm |
| Pikkus [m] | 0.03 m |
| Product line | 21 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rakendus | Other heating |
| Sertifitseerimisettevõte | Intertek Semko |
| Sisaldab akusid | No |
| Sügavus [mm] | 33 mm |
| Toitejuhe | Jah |
| Toitejuhtme arv | 1 |
| Toitejuhtme soonte arv | 2 |
| Toitepinge [V] AC | 240 V |
| Toote kirjeldus | DEVItronic™ |
| Toote tüüp | DEVItronic™ |
| Tooterühm | Teised küttetooted |
| UL-klassifikatsioon | No |
| UNSPSC-KOOD | 40101830 |
| UV-kaitsega | Jah |
| Värv | Must |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.82 Kilogram |
| Netokaal | 0.812 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 1.425 Liter |
| EAN/UPC | 5703435010624 |