Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 20 W, Toitepinge [V] AC: 110 - 240, 100 mm

60802105

Application: Other heating

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element IP Class55
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Garantii [Year]2
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusDEVItronic 20W 110-240V 10°C 100mm IP55
Kõrgus [mm]100 mm
Küttevõimsus [W]20 W
Laius [mm]116.00 mm
Material DescriptionDEVITRONIC 110-240V 20W/10C 100MM -IP-55
Pakendi kõrgus [mm]40 mm
Pakendi laius [mm]125 mm
Pakendi sügavus [mm]130 mm
Pikkus [m]0.03 m
Product line21
RakendusOther heating
Iseloomulik
Väärtus
SertifitseerimisettevõteIntertek Semko
Sisaldab akusidNo
Sügavus [mm]33 mm
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme soonte arv2
Toitepinge [V] AC230 V
Toitepinge [V] AC [max]240 V
Toitepinge [V] AC [min]110 V
Toote kirjeldusDEVItronic™
Toote tüüpDEVItronic™
TooterühmTeised küttetooted
UL-klassifikatsioonNo
UNSPSC-KOOD40101830
UV-kaitsegaJah
VärvMust
Warranty type2-year product warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.36 Kilogram
Netokaal0.356 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.65 Liter
EAN/UPC5703435010570