Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 15 W, Toitepinge [V] AC: 12 - 48, 75 mm

60800075

Application: Other heating

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element IP Class55
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Garantii [Year]2
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusDEVItronic 15W 12-48V 10°C IP55
Kõrgus [mm]75 mm
Küttevõimsus [W]15 W
Laius [mm]72.00 mm
Material DescriptionDEVItronic 15W 12-48V 10degC IP55
Pakendi kõrgus [mm]55 mm
Pakendi laius [mm]80 mm
Pakendi sügavus [mm]115 mm
Pikkus [m]0.06 m
Product line21
RakendusOther heating
Iseloomulik
Väärtus
SertifitseerimisettevõteIntertek Semko
Sisaldab akusidNo
Sügavus [mm]57 mm
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme soonte arv2
Toitepinge [V] AC24 V
Toitepinge [V] AC [max]48 V
Toitepinge [V] AC [min]12 V
Toote kirjeldusDEVItronic™
Toote tüüpDEVItronic™
TooterühmTeised küttetooted
UL-klassifikatsioonNo
UNSPSC-KOOD40101830
UV-kaitsegaJah
VärvMust
Warranty type2-year product warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.34 Kilogram
Netokaal0.337 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.506 Liter
EAN/UPC5703435010532