Danfoss logo
69810554_DEVItemp106T_69811537+115T_69813509_R

DEVItemp 121T 21KW 3X400V

69814515

Application: Other heating

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes
Garantii [Year]2
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
KirjeldusDEVItemp 121T 21KW 3X400V
Kõrgus [mm]540 mm
Laius [mm]505.00 mm
Material DescriptionDEVITEMP 121T 21KW(VDE) 3X400V L.CABINET
Pakendi kõrgus [mm]480 mm
Pakendi laius [mm]460 mm
Pakendi sügavus [mm]520 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pikkus [m]0.51 m
Product line21
RakendusOther heating
SertifitseerimisettevõteCE
Sisaldab akusidNo
Sügavus [mm]510 mm
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitepinge [V] AC400 V
Toote kirjeldusDEVItemp™
Toote tüüpDEVItemp™
TooterühmTeised küttetooted
UL-klassifikatsioonNo
UNSPSC-KOOD40101604
UV-kaitsegaJah
Warranty type2-year product warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal27 Kilogram
Netokaal26.73 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume114.816 Liter
EAN/UPC5703464008432