DEVItemp 115T 15KW 3X400V
69813509
Application: Other heating
69813509
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Garantii [Year] | 2 |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kirjeldus | DEVItemp 115T 15KW 3X400V |
| Kõrgus [mm] | 540 mm |
| Laius [mm] | 505.00 mm |
| Material Description | DEVITEMP 115T 15KW(VDE) 3X400V L.CABINET |
| Pakendi kõrgus [mm] | 480 mm |
| Pakendi laius [mm] | 460 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 520 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pikkus [m] | 0.51 m |
| Product line | 21 |
| Rakendus | Other heating |
| Sertifitseerimisettevõte | CE |
| Sisaldab akusid | No |
| Sügavus [mm] | 510 mm |
| Toitejuhe | Jah |
| Toitejuhtme arv | 1 |
| Toitepinge [V] AC | 400 V |
| Toote kirjeldus | DEVItemp™ |
| Toote tüüp | DEVItemp™ |
| Tooterühm | Teised küttetooted |
| UNSPSC-KOOD | 40101604 |
| UV-kaitsega | Jah |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 26 Kilogram |
| Netokaal | 25.74 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 114.816 Liter |
| EAN/UPC | 5703464003437 |