Danfoss logo
69810554_DEVItemp106T_69811537+115T_69813509_R

DEVItemp 303T 3KW 1x230V

69810562

Application: Other heating

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes
Garantii [Year]2
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
KirjeldusDEVItemp 303T 3KW 1x230V
Kõrgus [mm]435 mm
Laius [mm]410.00 mm
Material DescriptionDEVITEMP 303 T 3KW, 1 X 230V
Pakendi kõrgus [mm]460 mm
Pakendi laius [mm]420 mm
Pakendi sügavus [mm]390 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pikkus [m]0.42 m
Product line21
RakendusOther heating
SertifitseerimisettevõteCE
Sisaldab akusidNo
Sügavus [mm]420 mm
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitepinge [V] AC230 V
Toote kirjeldusDEVItemp™
Toote tüüpDEVItemp™
TooterühmTeised küttetooted
UL-klassifikatsioonNo
UNSPSC-KOOD40101604
UV-kaitsegaJah
Warranty type2-year product warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal13.5 Kilogram
Netokaal13.365 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume75.348 Liter
EAN/UPC5703464010633