DEVIrail™, Valge, Toitepinge [V] AC: 230, 20 W
98806144
Application: Other heating
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: DEVIrail™
98806144
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | DEVIrail H20H Valge 20W 230V |
| Kõrgus [mm] | 290 mm |
| Küttevõimsus [W] | 20 W |
| Material Description | DEVIrail käterätitoru 20W 230V valge |
| Muud RoHS-dokumendid | EAEU RoHS |
| Pakendi kõrgus [mm] | 125 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi laius [mm] | 290 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 585 mm |
| Product line | 21 |
| Rakendus | Other heating |
| Sertifitseerimisettevõte | CE |
| Sisaldab akusid | No |
| Sügavus [mm] | 125 mm |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote kirjeldus | KÄTERÄTITORU VALGE 20W |
| Toote tüüp | DEVIrail™ |
| Tooterühm | Teised küttetooted |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Väliskesta värv | Valge |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.51 Kilogram |
| Netokaal | 1.5 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 21.206 Liter |
| EAN/UPC | 5703464010268 |