DEVIrail™, Kroomitud, Toitepinge [V] AC: 230, 40 W
98804958
Application: Other heating
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: DEVIrail™
98804958
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | DEVIrail H40C kroom 40W 230V |
| Kõrgus [mm] | 450 mm |
| Küttevõimsus [W] | 40 W |
| Material Description | DEVIrail käterätitoru 40W 230V kroom |
| Muud RoHS-dokumendid | EAEU RoHS |
| Pakendi kõrgus [mm] | 125 mm |
| Pakendi laius [mm] | 450 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi sügavus [mm] | 600 mm |
| Product line | 21 |
| Rakendus | Other heating |
| Sertifitseerimisettevõte | CE |
| Sisaldab akusid | No |
| Sügavus [mm] | 125 mm |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote kirjeldus | KÄTERÄTITORU KROOM 40W |
| Toote tüüp | DEVIrail™ |
| Tooterühm | Teised küttetooted |
| UL-klassifikatsioon | No |
| UNSPSC-KOOD | 40101830 |
| Väliskesta värv | Kroomitud |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 2.24 Kilogram |
| Netokaal | 2.22 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 23.28 Liter |
| EAN/UPC | 5703435010952 |