Danfoss logo
DEVIrail WHITE 40W 98804941 F

DEVIrail™, Valge, Toitepinge [V] AC: 230, 40 W

98804941

Application: Other heating

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusDEVIrail H40H Valge 40W 230V
Kõrgus [mm]450 mm
Küttevõimsus [W]40 W
Material DescriptionDEVIrail käterätitoru 40W 230V valge
Muud RoHS-dokumendidEAEU RoHS
Pakendi kõrgus [mm]125 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi laius [mm]450 mm
Pakendi sügavus [mm]600 mm
Product line21
RakendusOther heating
SertifitseerimisettevõteCE
Sisaldab akusidNo
Sügavus [mm]600 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote kirjeldusDEVIrail™
Toote tüüpDEVIrail™
TooterühmTeised küttetooted
UL-klassifikatsioonNo
Väliskesta värvValge

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.24 Kilogram
Netokaal2.22 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume33.75 Liter
EAN/UPC5703435011027