Danfoss logo
DEVIreg Smart with DEVImat

DEVImat™ 100T + SMART, 100 W/m², 2.00 m², Toitepinge [V] AC: 230

140F1667

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Tarvikute komplekt: Anduritoru ülekanne KK1-E5; DEVIreg™ Smart; Anduritoruø6.7 2.5m must; Anduritoru messingist lõpuots, ø 6,7 mm, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 4
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Küttematid

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1 primaarpooluse kaal kg0.000
1 primaarpooluse kogukaal kg0.000
2-pooluseline lülitiEi
Aku kogus1
Aku tüüp või nimiKnapcelle Manganese Lithium
Anduri määramispunkt [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Anduri tüüpNTC
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]600 N
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN paigaldusEi
Ekraani tüüpPuutetundlik ekraan
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektrijuhi isolatsioonFEP
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes
Energiatarve ooterežiimil [W] [Max]0.40 W
EPD on saadavalYes
Garantii [Year]20
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Induktiivkoormuscos φ= 0.3 max 1A
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max]120 °C
Kaabli ekraanAlufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm]3.0 mm
Kaabli takistus [Ohm]265.0000 Ohm
Kaabli tüüpKahesooneline
Kaal aku kohta0 g
Katmispind [m²]2.00 m²
KirjeldusDEVImat 100T 200W 230V 0.5x4m + DSmart
Külmumiskaitse [°C]5 °C
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]200 W
Kuuli survekatse temperatuur [°C]75 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]65 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
LeegiaeglustiJah
Madaldamine säästutsüklil [°C] [Max]9 °C
Madaldamine säästutsüklil [°C] [Min]5 °C
Material DescriptionSet DEVImat100T 200W 230V 0.5x4m SMART
Mati laius [m]0.5 m
Mati pikkus [m]4.00 m
Mati võimsus [W/m²]100 W/m²
Paigaldustemperatuur [°C] [Min]-5 °C
Pakendi kõrgus [mm]590 mm
Pakendi laius [mm]145 mm
Pakendi sügavus [mm]145 mm
PliivabaJah
Iseloomulik
Väärtus
Product line21
RakendusFloor heating
REACHi kandidaatainete loendNo
Reguleerimise tüüpPWM
Relee koormus [A]16 A
Releelüliti1 poolus
Saastatuse aste2
SertifitseerimisettevõteCEIntertek Semko
Sisaldab akusidYes
Sobiva välisanduri tüüpJah
Takistuslik koormus [A]16 A
Tarkvara klassA
Tarvikute komplektDEVIreg™ SmartAnduritoruø6.7 2.5m mustAnduritoru ülekanne KK1-E5Anduritoru messingist lõpuots, ø 6,7 mm
Temperatuur - põrand [°C] [Max]45 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Min]5 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Max]35 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Min]5 °C
Temperatuuri maks. piiraja [°C] [Max]35 °C
Temperatuuri maks. piiraja [°C] [Min]20 °C
Temperatuuri min. piiraja [°C] [Max]35 °C
Temperatuuri min. piiraja [°C] [Min]10 °C
Temperatuuri piiraja [°C] [Max]45 °C
Temperatuuri piiraja [°C] [Min]5 °C
Terminali kaabli suurus max [mm²]2 x 2.5
Termostaadi IP klass21
Tihedus [mm]3.50 mm
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [m]4.0 m
Toitejuhtme soonte arv2
Toitejuhtme suurus [mm²]1.0 mm²
Toitejuhtme tüüpDTWB
Toitepinge [V] AC230 V
Tõmbetugevus [N]120 N
Toote kirjeldusKomplekt DEVImat™ 100T w/DEVIreg™ Smart
Toote tüüpDEVImat™ 100T + SMART
Töötemperatuur [°C] [Max]115 °C
TooterühmSets heating elements
Ühilduv raamisüsteemJah
UL-klassifikatsioonOut of scope
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]30 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]0 °C
UV-kaitsegaEi
VäliskestPVDF
Väliskesta värvPunane
VaruakuJah
Warranty type20-year full service warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.02 Kilogram
Netokaal2 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466240168