Küttematid, DTCE 200T, 200 W/m², 5.96 m², Toitepinge [V] AC: 230
83901975
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.8, Mati pikkus [m]: 7.95
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Küttematid
83901975
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| Deformatsioonitugevus [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrijuhi isolatsioon | FEP |
| Element IP Class | IPX7 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Garantii [Year] | 20 |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Kaabli ekraan | Alufoil 100% |
| Kaabli läbimõõt [mm] | 7.0 mm |
| Kaabli takistus [Ohm] | 45.2000 Ohm |
| Kaabli tüüp | Kahesooneline |
| Katmispind [m²] | 5.96 m² |
| Kirjeldus | DTCE 200T 1175W 230V 0.75x7.95m |
| Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
| Küttevõimsus [W] | 1170 W |
| Leegiaeglusti | Jah |
| Material Description | DTCE-200, 230V, 1175W,0,75mx7,95m, 6m², |
| Mati laius [m] | 0.8 m |
| Mati pikkus [m] | 7.95 m |
| Mati võimsus [W/m²] | 200 W/m² |
| Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
| Pakendi kõrgus [mm] | 400 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi laius [mm] | 777 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 1152 mm |
| Pliivaba | Jah |
| Product line | 21 |
| Rakendus | Floor heating |
| Sertifitseerimisettevõte | Intertek Semko |
| Sisaldab akusid | No |
| Tarvikute komplekt | No |
| Tihedus [mm] | 7.00 mm |
| Toitejuhe | Jah |
| Toitejuhtme arv | 1 |
| Toitejuhtme pikkus [m] | 6.0 m |
| Toitejuhtme soonte arv | 3 |
| Toitejuhtme suurus [mm²] | 1.5 mm² |
| Toitejuhtme tüüp | DTCL |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Tõmbetugevus [N] | >300 N |
| Toote kirjeldus | DTCE 200T |
| Toote tüüp | DTCE 200T |
| Töötemperatuur [°C] [Max] | 75 °C |
| Tooterühm | Küttematid |
| UL-klassifikatsioon | No |
| UV-kaitsega | Jah |
| Väliskest | PVC |
| Väliskesta värv | Must |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 5.84 Kilogram |
| Netokaal | 5.782 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 20.23 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5703466158388 |