Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Küttematid, DTCE 200T, 200 W/m², 1.01 m², Toitepinge [V] AC: 230

83901965

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.8, Mati pikkus [m]: 1.35
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Küttematid

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrijuhi isolatsioonFEP
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes
Garantii [Year]20
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max]90 °C
Kaabli ekraanAlufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm]7.0 mm
Kaabli takistus [Ohm]241.0000 Ohm
Kaabli tüüpKahesooneline
Katmispind [m²]1.01 m²
KirjeldusDTCE 200T 220W 230V 0.75x1.35m
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]220 W
LeegiaeglustiJah
Material DescriptionDTCE-200 230V 220W 0,75mx1,35m 1,0m²GB-D
Mati laius [m]0.8 m
Mati pikkus [m]1.35 m
Mati võimsus [W/m²]200 W/m²
Paigaldustemperatuur [°C] [Min]-5 °C
Pakendi kõrgus [mm]210 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi laius [mm]611 mm
Pakendi sügavus [mm]1066 mm
PliivabaJah
Product line21
RakendusFloor heating
SertifitseerimisettevõteIntertek Semko
Sisaldab akusidNo
Tarvikute komplektNo
Tihedus [mm]7.00 mm
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [m]6.0 m
Toitejuhtme soonte arv3
Toitejuhtme suurus [mm²]1.5 mm²
Toitejuhtme tüüpDTCL
Toitepinge [V] AC230 V
Tõmbetugevus [N]>300 N
Toote kirjeldusDTCE 200T
Toote tüüpDTCE 200T
Töötemperatuur [°C] [Max]75 °C
TooterühmKüttematid
UL-klassifikatsioonOut of scope
UV-kaitsegaJah
VäliskestPVC
Väliskesta värvMust

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.12 Kilogram
Netokaal2.099 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume13.72 Cubic decimeter
EAN/UPC5703466170007