Küttematid, DTCE 175T, 175 W/m², 15.60 m², Toitepinge [V] AC: 230
83901963
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.8, Mati pikkus [m]: 20.8
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Küttematid
Soovitatav asendamine: 140F1487
83901963
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| Deformatsioonitugevus [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrijuhi isolatsioon | FEP |
| Element IP Class | IPX7 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| EPD on saadaval | Yes |
| Garantii [Year] | 20 |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Kaabli ekraan | Alufoil 100% |
| Kaabli läbimõõt [mm] | 7.0 mm |
| Kaabli takistus [Ohm] | 19.2000 Ohm |
| Kaabli tüüp | Kahesooneline |
| Katmispind [m²] | 15.60 m² |
| Kirjeldus | DTCE 175T 2750W 230V 0.75x20.8m |
| Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
| Küttevõimsus [W] | 2750 W |
| Leegiaeglusti | Jah |
| Material Description | DTCE 175T 15,6m² 0,75x20,8m 230V |
| Mati laius [m] | 0.8 m |
| Mati pikkus [m] | 20.80 m |
| Mati võimsus [W/m²] | 175 W/m² |
| Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
| Pakendi kõrgus [mm] | 210 mm |
| Pakendi laius [mm] | 611 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi sügavus [mm] | 1066 mm |
| Pliivaba | Jah |
| Product line | 21 |
| Rakendus | Floor heating |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sertifitseerimisettevõte | Intertek Semko |
| Sisaldab akusid | No |
| Tarvikute komplekt | No |
| Tihedus [mm] | 7.0 mm |
| Toitejuhe | Jah |
| Toitejuhtme arv | 1 |
| Toitejuhtme pikkus [m] | 6.0 m |
| Toitejuhtme soonte arv | 3 |
| Toitejuhtme suurus [mm²] | 1.5 mm² |
| Toitejuhtme tüüp | DTCL |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Tõmbetugevus [N] | >300 N |
| Toote kirjeldus | DTCE 175T |
| Toote tüüp | DTCE 175T |
| Töötemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
| Tooterühm | Küttematid |
| UL-klassifikatsioon | No |
| UV-kaitsega | Jah |
| Väliskest | PVC |
| Väliskesta värv | Must |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 16.039 Kilogram |
| Netokaal | 15.88 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 42.048 Liter |
| EAN/UPC | 5703466158500 |