Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Küttematid, DTCE 175T, 175 W/m², 12.45 m², Toitepinge [V] AC: 230

83901960

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.8, Mati pikkus [m]: 16.6
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Küttematid

Soovitatav asendamine: 140F1486

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrijuhi isolatsioonFEP
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes
EPD on saadavalYes
Garantii [Year]20
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max]90 °C
Kaabli ekraanAlufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm]7.0 mm
Kaabli takistus [Ohm]24.4000 Ohm
Kaabli tüüpKahesooneline
Katmispind [m²]12.45 m²
KirjeldusDTCE 175T 2165W 230V 0.75x16.6m
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]2165 W
LeegiaeglustiJah
Material DescriptionDTCE 175T 12,5m² 0,75x16,6m 230V
Mati laius [m]0.8 m
Mati pikkus [m]16.60 m
Mati võimsus [W/m²]175 W/m²
Paigaldustemperatuur [°C] [Min]-5 °C
Pakendi kõrgus [mm]330 mm
Pakendi laius [mm]584 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi sügavus [mm]759 mm
PliivabaJah
Product line21
RakendusFloor heating
REACHi kandidaatainete loendNo
SertifitseerimisettevõteIntertek Semko
Sisaldab akusidNo
Tarvikute komplektNo
Tihedus [mm]7.0 mm
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [m]6.0 m
Toitejuhtme soonte arv3
Toitejuhtme suurus [mm²]1.5 mm²
Toitejuhtme tüüpDTCL
Toitepinge [V] AC230 V
Tõmbetugevus [N]>300 N
Toote kirjeldusDTCE 175T
Toote tüüpDTCE 175T
Töötemperatuur [°C] [Max]70 °C
TooterühmKüttematid
UL-klassifikatsioonNo
UV-kaitsegaJah
VäliskestPVC
Väliskesta värvMust
Warranty type20-year full service warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal10.9 Kilogram
Netokaal10.791 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume38.617 Liter
EAN/UPC5703466158494