Küttematid, DTCE 175T, 175 W/m², 1.13 m², Toitepinge [V] AC: 230
83901942
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.8, Mati pikkus [m]: 1.5
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Küttematid
Soovitatav asendamine: 140F1479
83901942
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| Deformatsioonitugevus [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrijuhi isolatsioon | FEP |
| Element IP Class | IPX7 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| EPD on saadaval | Yes |
| Garantii [Year] | 20 |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Kaabli ekraan | Alufoil 100% |
| Kaabli läbimõõt [mm] | 7.0 mm |
| Kaabli takistus [Ohm] | 271.0000 Ohm |
| Kaabli tüüp | Kahesooneline |
| Katmispind [m²] | 1.13 m² |
| Kirjeldus | DTCE 175T 195W 230V 0.75x1.5m |
| Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
| Küttevõimsus [W] | 195 W |
| Leegiaeglusti | Jah |
| Material Description | DTCE 175T 1,1m² 0,75x1,5m 230V |
| Mati laius [m] | 0.8 m |
| Mati pikkus [m] | 1.50 m |
| Mati võimsus [W/m²] | 175 W/m² |
| Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
| Pakendi kõrgus [mm] | 200 mm |
| Pakendi laius [mm] | 584 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi sügavus [mm] | 759 mm |
| Pliivaba | Jah |
| Product line | 21 |
| Rakendus | Floor heating |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sertifitseerimisettevõte | Intertek Semko |
| Sisaldab akusid | No |
| Tarvikute komplekt | No |
| Tihedus [mm] | 7.0 mm |
| Toitejuhe | Jah |
| Toitejuhtme arv | 1 |
| Toitejuhtme pikkus [m] | 6.0 m |
| Toitejuhtme soonte arv | 3 |
| Toitejuhtme suurus [mm²] | 1.5 mm² |
| Toitejuhtme tüüp | DTCL |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Tõmbetugevus [N] | >300 N |
| Toote kirjeldus | DTCE 175T |
| Toote tüüp | DTCE 175T |
| Töötemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
| Tooterühm | Küttematid |
| UL-klassifikatsioon | No |
| UV-kaitsega | Jah |
| Väliskest | PVC |
| Väliskesta värv | Must |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.713 Kilogram |
| Netokaal | 1.696 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 22.68 Liter |
| EAN/UPC | 5703466158432 |