Küttematid, DTCE 100T, 100 W/m², 3.60 m², Toitepinge [V] AC: 230
83901903
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.8, Mati pikkus [m]: 4.8
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Küttematid
Soovitatav asendamine: 140F1453
83901903
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| Deformatsioonitugevus [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrijuhi isolatsioon | FEP |
| Element IP Class | IPX7 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| EPD on saadaval | Yes |
| Garantii [Year] | 20 |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Kaabli ekraan | Alufoil 100% |
| Kaabli läbimõõt [mm] | 7.0 mm |
| Kaabli takistus [Ohm] | 151.0000 Ohm |
| Kaabli tüüp | Kahesooneline |
| Katmispind [m²] | 3.60 m² |
| Kirjeldus | DTCE 100T 350W 230V 0.75x4.8m |
| Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
| Küttevõimsus [W] | 350 W |
| Leegiaeglusti | Jah |
| Material Description | DTCE 100T 3,6m² 0,75x4,8m 230V |
| Mati laius [m] | 0.8 m |
| Mati pikkus [m] | 4.80 m |
| Mati võimsus [W/m²] | 100 W/m² |
| Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
| Pakendi kõrgus [mm] | 200 mm |
| Pakendi laius [mm] | 200 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi sügavus [mm] | 700 mm |
| Pliivaba | Jah |
| Product line | 21 |
| Rakendus | Floor heating |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sertifitseerimisettevõte | Intertek Semko |
| Sisaldab akusid | No |
| Tarvikute komplekt | No |
| Tihedus [mm] | 7.00 mm |
| Toitejuhe | Jah |
| Toitejuhtme arv | 1 |
| Toitejuhtme pikkus [m] | 6.0 m |
| Toitejuhtme soonte arv | 3 |
| Toitejuhtme suurus [mm²] | 1.5 mm² |
| Toitejuhtme tüüp | DTCL |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Tõmbetugevus [N] | >300 N |
| Toote kirjeldus | DTCE 100T |
| Toote tüüp | DTCE 100T |
| Töötemperatuur [°C] [Max] | 75 °C |
| Tooterühm | Küttematid |
| UL-klassifikatsioon | No |
| UV-kaitsega | Jah |
| Väliskest | PVC |
| Väliskesta värv | Must |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 3.97 Kilogram |
| Netokaal | 3.93 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 28 Liter |
| EAN/UPC | 5703466158227 |