Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Küttematid, DTCE 100T, 100 W/m², 2.25 m², Toitepinge [V] AC: 230

83901900

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.8, Mati pikkus [m]: 3
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Küttematid

Soovitatav asendamine: 140F1452

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrijuhi isolatsioonFEP
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes
EPD on saadavalYes
Garantii [Year]20
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max]90 °C
Kaabli ekraanAlufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm]7.0 mm
Kaabli takistus [Ohm]225.0000 Ohm
Kaabli tüüpKahesooneline
Katmispind [m²]2.25 m²
KirjeldusDTCE 100T 235W 230V 0.75x3m
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]235 W
LeegiaeglustiJah
Material DescriptionDTCE 100T 2,3m² 0,75x 3m 230V
Mati laius [m]0.8 m
Mati pikkus [m]3.00 m
Mati võimsus [W/m²]100 W/m²
Paigaldustemperatuur [°C] [Min]-5 °C
Pakendi kõrgus [mm]200 mm
Pakendi laius [mm]200 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi sügavus [mm]700 mm
PliivabaJah
Product line21
RakendusFloor heating
REACHi kandidaatainete loendNo
SertifitseerimisettevõteIntertek Semko
Sisaldab akusidNo
Tarvikute komplektNo
Tihedus [mm]7.00 mm
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [m]6.0 m
Toitejuhtme soonte arv3
Toitejuhtme suurus [mm²]1.5 mm²
Toitejuhtme tüüpDTCL
Toitepinge [V] AC230 V
Tõmbetugevus [N]>300 N
Toote kirjeldusDTCE 100T
Toote tüüpDTCE 100T
Töötemperatuur [°C] [Max]75 °C
TooterühmKüttematid
UL-klassifikatsioonNo
UV-kaitsegaJah
VäliskestPVC
Väliskesta värvMust
Warranty type20-year full service warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.8 Kilogram
Netokaal3.762 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5703466158210