Küttematid, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 4.95 m², Toitepinge [V] AC: 230
83902042
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.8, Mati pikkus [m]: 6.6
83902042
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| Deformatsioonitugevus [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrijuhi isolatsioon | FEP |
| Element IP Class | IPX7 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| EPD on saadaval | Yes |
| Garantii [Year] | 20 |
| Heakskiit | CEEAC |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Kaabli ekraan | Alufoil 100% |
| Kaabli läbimõõt [mm] | 7.0 mm |
| Kaabli pikkus [m] | 6.500 m |
| Kaabli takistus [Ohm] | 36.7000 Ohm |
| Kaabli tüüp | Kahesooneline |
| Katmispind [m²] | 4.95 m² |
| Kirjeldus | DEVIsnow 300T 1445W 230V 0.75x6.6m |
| Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
| Küttevõimsus [W] | 1440 W |
| Leegiaeglusti | Jah |
| Material Description | DEVIsnow 300T DTCE 1445W 230V 0,75x 6,6m |
| Mati laius [m] | 0.8 m |
| Mati pikkus [m] | 6.60 m |
| Mati võimsus [W/m²] | 300 W/m² |
| Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
| Pakendi kõrgus [mm] | 220 mm |
| Pakendi laius [mm] | 220 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi sügavus [mm] | 690 mm |
| Pliivaba | Jah |
| Product line | 21 |
| Rakendus | Ground ice and snow melting |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sertifitseerimisettevõte | Intertek Semko |
| Sisaldab akusid | No |
| Täitematerjal | PEX |
| Tarvikute komplekt | No |
| Tihedus [mm] | 7.00 mm |
| Toitejuhe | Jah |
| Toitejuhtme arv | 1 |
| Toitejuhtme pikkus [m] | 10.0 m |
| Toitejuhtme soonte arv | 3 |
| Toitejuhtme suurus [mm²] | 1.5 mm² |
| Toitejuhtme tüüp | DTCL |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Tõmbetugevus [N] | 450 N |
| Toote kirjeldus | DEVIsnow™ 300T |
| Toote tüüp | DEVIsnow™ 300T |
| Töötemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
| Tooterühm | Küttematid |
| UL-klassifikatsioon | No |
| UNSPSC-KOOD | 40101830 |
| UV-kaitsega | Jah |
| Väliskest | PVC |
| Väliskesta värv | Must |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 4.18 Kilogram |
| Netokaal | 4.063 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 33.396 Liter |
| EAN/UPC | 5703466187371 |