Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Küttematid, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 6.25 m², Toitepinge [V] AC: 230

83902034

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 12.2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrijuhi isolatsioonFEP
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes
EPD on saadavalYes
Garantii [Year]20
HeakskiitCEEAC
Hiina RoHS-i vastavusYes
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max]90 °C
Kaabli ekraanAlufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm]7.0 mm
Kaabli takistus [Ohm]28.0000 Ohm
Kaabli tüüpKahesooneline
Katmispind [m²]6.25 m²
KirjeldusDEVIsnow 300T 1887W 230V 0.5x12.2m
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]185 W
LeegiaeglustiJah
Material DescriptionDEVIsnow 300T 6,1m² 0,5x12,2m 230V
Mati laius [m]0.5 m
Mati pikkus [m]12.20 m
Mati võimsus [W/m²]300 W/m²
Paigaldustemperatuur [°C] [Min]-5 °C
Pakendi kõrgus [mm]180 mm
Pakendi laius [mm]180 mm
Pakendi sügavus [mm]470 mm
Iseloomulik
Väärtus
PliivabaJah
Product line21
RakendusGround ice and snow melting
REACHi kandidaatainete loendNo
SertifitseerimisettevõteIntertek Semko
Sisaldab akusidNo
TäitematerjalPEX
Tarvikute komplektNo
Tihedus [mm]7.0 mm
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [m]10.0 m
Toitejuhtme soonte arv3
Toitejuhtme suurus [mm²]1.5 mm²
Toitejuhtme tüüpDTCL
Toitepinge [V] AC230 V
Tõmbetugevus [N]450 N
Toote kirjeldusDEVIsnow™ 300T
Toote tüüpDEVIsnow™ 300T
Töötemperatuur [°C] [Max]60 °C
TooterühmKüttematid
UL-klassifikatsioonNo
UNSPSC-KOOD40101830
UV-kaitsegaJah
VäliskestPVC
Väliskesta värvMust
Warranty type20-year full service warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.58 Kilogram
Netokaal4.53 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume13.294 Liter
EAN/UPC5703466187296