Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Küttematid, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 19.00 m², Toitepinge [V] AC: 400

140F0634

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 1, Mati pikkus [m]: 19

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrijuhi isolatsioonFEP
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes
EPD on saadavalYes
Garantii [Year]20
HeakskiitCEEAC
Hiina RoHS-i vastavusYes
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max]90 °C
Kaabli ekraanAlufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm]7.0 mm
Kaabli takistus [Ohm]27.8000 Ohm
Kaabli tüüpKahesooneline
Katmispind [m²]19.00 m²
KirjeldusDEVIsnow 300T 5675W 400V 1x19m ERI
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]5750 W
LeegiaeglustiJah
Material DescriptionDEVIsnow 300T 19m² 1x19m 400V 30m
Mati laius [m]1.0 m
Mati pikkus [m]19.00 m
Mati võimsus [W/m²]300 W/m²
Paigaldustemperatuur [°C] [Min]-5 °C
PliivabaJah
Iseloomulik
Väärtus
Product line21
RakendusGround ice and snow melting
REACHi kandidaatainete loendNo
SertifitseerimisettevõteIntertek Semko
Sisaldab akusidNo
TäitematerjalPEX
Tarvikute komplektNo
Tihedus [mm]7.0 mm
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [m]30.0 m
Toitejuhtme soonte arv3
Toitejuhtme suurus [mm²]2.5 mm²
Toitejuhtme tüüpDTCL
Toitepinge [V] AC400 V
Tõmbetugevus [N]450 N
Toote kirjeldusDEVIsnow™ 300T
Toote tüüpDEVIsnow™ 300T
Töötemperatuur [°C] [Max]60 °C
TooterühmKüttematid
UL-klassifikatsioonNo
UV-kaitsegaJah
VäliskestPVC
Väliskesta värvMust
Warranty type20-year full service warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal15 Kilogram
Netokaal14.846 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume116.375 Liter
EAN/UPC5703466229385