Danfoss logo
DEVImat 200

Küttematid, DEVImat™ 200T, 200 W/m², 2.50 m², Toitepinge [V] AC: 230

83020739

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Tarvikute komplekt: Anduritoruø6.7 2.5m must, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 5

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektrijuhi isolatsioonFEP
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes
EPD on saadavalYes
Garantii [Year]20
HeakskiitCEUkrTEST
Hiina RoHS-i vastavusYes
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max]120 °C
Kaabel trumlilEi
Kaabli ekraanAlufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm]3.0 mm
Kaabli takistus [Ohm]105.9000 Ohm
Kaabli tüüpKahesooneline
Katmispind [m²]2.50 m²
KirjeldusDEVImat 200T 500W 230V 0,5x5m
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]500 W
LeegiaeglustiJah
Material DescriptionDEVImat 200T 2,5m² 230V 500W
Mati laius [m]0.5 m
Mati pikkus [m]5.00 m
Mati võimsus [W/m²]200 W/m²
Paigaldustemperatuur [°C] [Min]-5 °C
Pakendi kõrgus [mm]590 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi laius [mm]220 mm
Pakendi sügavus [mm]220 mm
PliivabaJah
Product line21
RakendusFloor heating
REACHi kandidaatainete loendNo
SertifitseerimisettevõteIntertek Semko
Sisaldab akusidNo
Tarvikute komplektAnduritoruø6.7 2.5m must
Tihedus [mm]3.50 mm
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [m]4.0 m
Toitejuhtme soonte arv2
Toitejuhtme suurus [mm²]1.0 mm²
Toitejuhtme tüüpDTWB
Toitepinge [V] AC230 V
Tõmbetugevus [N]120 N
Toote kirjeldusDEVImat™ 200T
Toote tüüpDEVImat™ 200T
Töötemperatuur [°C] [Max]115 °C
TooterühmKüttematid
UL-klassifikatsioonNo
UNSPSC-KOOD40101830
UV-kaitsegaEi
VäliskestPVDF
Väliskesta värvPunane
Warranty type20-year full service warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.06 Kilogram
Netokaal2.04 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466196021