Küttematid, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 3.50 m², Toitepinge [V] AC: 230
140F0847
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Tarvikute komplekt: Anduritoru ülekanne KK1-E5; DEVIreg™ Touch; Anduritoruø6.7 2.5m must; Anduritoru messingist lõpuots, ø 6,7 mm, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 7
140F0847
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| 1 primaarpooluse kaal kg | 0.000 |
| 1 primaarpooluse kogukaal kg | 0.000 |
| 2-pooluseline lüliti | Ei |
| Aku kogus | 1 |
| Aku tüüp või nimi | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Anduri määramispunkt [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Anduri tüüp | NTC |
| CE-märgistus | Yes |
| Deformatsioonitugevus [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN paigaldus | Ei |
| Ekraani tüüp | Puutetundlik ekraan |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektrijuhi isolatsioon | FEP |
| Element IP Class | IPX7 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Energiatarve ooterežiimil [W] [Max] | 0.40 W |
| EPD on saadaval | Yes |
| Garantii [Year] | 20 |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Induktiivkoormus | cos φ= 0.3 max 1A |
| Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Kaabli ekraan | Alufoil 100% |
| Kaabli läbimõõt [mm] | 3.0 mm |
| Kaabli takistus [Ohm] | 152.0000 Ohm |
| Kaabli tüüp | Kahesooneline |
| Kaal aku kohta | 0 g |
| Katmispind [m²] | 3.50 m² |
| Kirjeldus | DEVImat 100T 350W 230V 0.5x7m + DTouch |
| Külmumiskaitse [°C] | 5 °C |
| Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
| Küttevõimsus [W] | 350 W |
| Kuuli survekatse temperatuur [°C] | 75 °C |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Leegiaeglusti | Jah |
| Material Description | SET DTIF-100 + TOUCH 350W 230V 0.5x7m |
| Mati laius [m] | 0.5 m |
| Mati pikkus [m] | 7.00 m |
| Mati võimsus [W/m²] | 100 W/m² |
| Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
| Pakendi kõrgus [mm] | 590 mm |
| Pakendi laius [mm] | 220 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 220 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pliivaba | Jah |
| Product line | 21 |
| Rakendus | Floor heating |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Reguleerimise tüüp | PWM |
| Releelüliti | 1 poolus |
| Saastatuse aste | 2 |
| Sertifitseerimisettevõte | CEIntertek Semko |
| Sisaldab akusid | Yes |
| Sobiva välisanduri tüüp | Jah |
| Takistuslik koormus [A] | 16 A |
| Tarkvara klass | A |
| Tarvikute komplekt | Anduritoruø6.7 2.5m mustAnduritoru ülekanne KK1-E5Anduritoru messingist lõpuots, ø 6,7 mmDEVIreg™ Touch |
| Temperatuur - põrand [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatuur - põrand [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatuur - põrand [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuur - põrand [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatuuri maks. piiraja [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuuri maks. piiraja [°C] [Min] | 20 °C |
| Temperatuuri min. piiraja [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuuri min. piiraja [°C] [Min] | 10 °C |
| Temperatuuri piiraja [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatuuri piiraja [°C] [Min] | 5 °C |
| Terminali kaabli suurus max [mm²] | 2 x 2.5 |
| Termostaadi IP klass | 21 |
| Tihedus [mm] | 3.50 mm |
| Toitejuhe | Jah |
| Toitejuhtme arv | 1 |
| Toitejuhtme pikkus [m] | 4.0 m |
| Toitejuhtme soonte arv | 2 |
| Toitejuhtme suurus [mm²] | 1.0 mm² |
| Toitejuhtme tüüp | DTWB |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Tõmbetugevus [N] | 120 N |
| Toote kirjeldus | Komplekt DEVImat™ 100T w/DEVIreg™ Touch |
| Toote tüüp | DEVImat™ 100T |
| Töötemperatuur [°C] [Max] | 115 °C |
| Tooterühm | Küttematid |
| Ühilduv raamisüsteem | Jah |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 30 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| UV-kaitsega | Ei |
| Väliskest | PVDF |
| Väliskesta värv | Punane |
| Varuaku | Jah |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 2.67 Kilogram |
| Netokaal | 2.643 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466216811 |