Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Küttematid, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 0.50 m², Toitepinge [V] AC: 230

140F0400

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 1

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektrijuhi isolatsioonFEP
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes
EPD on saadavalYes
Garantii [Year]20
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max]120 °C
Kaabli ekraanAlufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm]3.0 mm
Kaabli takistus [Ohm]1109.5000 Ohm
Kaabli tüüpKahesooneline
Katmispind [m²]0.50 m²
KirjeldusDEVImat 100T 50W 230V 0,5x1m
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]50 W
LeegiaeglustiJah
Material DescriptionDevimat DTIF-100, 50W, 230V 0,5x 1M INT
Mati laius [m]0.5 m
Mati pikkus [m]1.00 m
Mati võimsus [W/m²]100 W/m²
Paigaldustemperatuur [°C] [Min]-5 °C
Pakendi kõrgus [mm]590 mm
Pakendi laius [mm]145 mm
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi sügavus [mm]145 mm
PliivabaJah
Product line21
RakendusFloor heating
REACHi kandidaatainete loendNo
SertifitseerimisettevõteIntertek SemkoCE
Sisaldab akusidNo
Tarvikute komplektNo
Tihedus [mm]3.0 mm
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [m]4.0 m
Toitejuhtme soonte arv2
Toitejuhtme suurus [mm²]1.0 mm²
Toitejuhtme tüüpDTWB
Toitepinge [V] AC230 V
Tõmbetugevus [N]120 N
Toote kirjeldusDEVImat™ 100T
Toote tüüpDEVImat™ 100T
Töötemperatuur [°C] [Max]115 °C
TooterühmKüttematid
UL-klassifikatsioonNo
UNSPSC-KOOD40101830
UV-kaitsegaEi
VäliskestPVDF
Väliskesta värvPunane
Warranty type20-year full service warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.14 Kilogram
Netokaal1.129 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466202913