Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 10.00 m², Toitepinge [V] AC: 230

140F0478

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 20

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)7(c)-I
Elektrijuhi isolatsioonFEP
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Garantii [Year]20
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kaabli ekraanAlufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm]3.0 mm
Kaabli takistus [Ohm]35.3000 Ohm
Kaabli tüüpKahesooneline
Katmispind [m²]10.00 m²
KirjeldusDEVImat 150T 10m² 230V 1500W + Display
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]1500 W
Material DescriptionDEVImat 150T 10m² 230V 1500W + Display
Mati laius [m]0.5 m
Iseloomulik
Väärtus
Mati pikkus [m]20.00 m
Mati võimsus [W/m²]150 W/m²
Paigaldustemperatuur [°C] [Min]-5 °C
Product line21
RakendusFloor heating
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIPi kausta nr30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6
SCIPi kausta tootenimiDEVIreg Display Connect - Room Thermostat
Sisaldab akusidNo
Tarvikute komplektDEVIreg™ Display Connect
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme suurus [mm²]1.0 mm²
Toitejuhtme tüüpDTWB
Toitepinge [V] AC230 V
Tõmbetugevus [N]120 N
Toote tüüpDEVImat™ 150T + DISPLAY
TooterühmSets heating elements
VäliskestPVDF
Warranty type20-year full service warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.916 Kilogram
Netokaal4.38 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume38.885 Liter
EAN/UPC5703466253496