DEVImat™ 100T + SMART, 100 W/m², 2.50 m², Toitepinge [V] AC: 230
140F1668
Kaabli tüüp: Kahesooneline, Tarvikute komplekt: Anduritoru ülekanne KK1-E5; DEVIreg™ Smart; Anduritoruø6.7 2.5m must; Anduritoru messingist lõpuots, ø 6,7 mm, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 5
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Küttematid
140F1668
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| 1 primaarpooluse kaal kg | 0.000 |
| 1 primaarpooluse kogukaal kg | 0.000 |
| 2-pooluseline lüliti | Ei |
| Aku kogus | 1 |
| Aku tüüp või nimi | Knapcelle Manganese Lithium |
| Anduri määramispunkt [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Anduri tüüp | NTC |
| CE-märgistus | Yes |
| Deformatsioonitugevus [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN paigaldus | Ei |
| Ekraani tüüp | Puutetundlik ekraan |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektrijuhi isolatsioon | FEP |
| Element IP Class | IPX7 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Energiatarve ooterežiimil [W] [Max] | 0.40 W |
| EPD on saadaval | Yes |
| Garantii [Year] | 20 |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Induktiivkoormus | cos φ= 0.3 max 1A |
| Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Kaabli ekraan | Alufoil 100% |
| Kaabli läbimõõt [mm] | 3.0 mm |
| Kaabli takistus [Ohm] | 212.0000 Ohm |
| Kaabli tüüp | Kahesooneline |
| Kaal aku kohta | 0 g |
| Katmispind [m²] | 2.50 m² |
| Kirjeldus | DEVImat 100T 250W 230V 0.5x5m + DSmart |
| Külmumiskaitse [°C] | 5 °C |
| Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
| Küttevõimsus [W] | 250 W |
| Kuuli survekatse temperatuur [°C] | 75 °C |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
| Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Leegiaeglusti | Jah |
| Madaldamine säästutsüklil [°C] [Max] | 9 °C |
| Madaldamine säästutsüklil [°C] [Min] | 5 °C |
| Material Description | Set DEVImat100T 250W 230V 0.5x5m SMART |
| Mati laius [m] | 0.5 m |
| Mati pikkus [m] | 5.00 m |
| Mati võimsus [W/m²] | 100 W/m² |
| Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
| Pakendi kõrgus [mm] | 590 mm |
| Pakendi laius [mm] | 220 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 220 mm |
| Pliivaba | Jah |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Rakendus | Floor heating |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Reguleerimise tüüp | PWM |
| Relee koormus [A] | 16 A |
| Releelüliti | 1 poolus |
| Saastatuse aste | 2 |
| Sertifitseerimisettevõte | CEIntertek Semko |
| Sisaldab akusid | Yes |
| Sobiva välisanduri tüüp | Jah |
| Takistuslik koormus [A] | 16 A |
| Tarkvara klass | A |
| Tarvikute komplekt | DEVIreg™ SmartAnduritoruø6.7 2.5m mustAnduritoru ülekanne KK1-E5Anduritoru messingist lõpuots, ø 6,7 mm |
| Temperatuur - põrand [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatuur - põrand [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatuur - põrand [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuur - põrand [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatuuri maks. piiraja [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuuri maks. piiraja [°C] [Min] | 20 °C |
| Temperatuuri min. piiraja [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuuri min. piiraja [°C] [Min] | 10 °C |
| Temperatuuri piiraja [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatuuri piiraja [°C] [Min] | 5 °C |
| Terminali kaabli suurus max [mm²] | 2 x 2.5 |
| Termostaadi IP klass | 21 |
| Tihedus [mm] | 3.50 mm |
| Toitejuhe | Jah |
| Toitejuhtme arv | 1 |
| Toitejuhtme pikkus [m] | 4.0 m |
| Toitejuhtme soonte arv | 2 |
| Toitejuhtme suurus [mm²] | 1.0 mm² |
| Toitejuhtme tüüp | DTWB |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Tõmbetugevus [N] | 120 N |
| Toote kirjeldus | Komplekt DEVImat™ 100T w/DEVIreg™ Smart |
| Toote tüüp | DEVImat™ 100T + SMART |
| Töötemperatuur [°C] [Max] | 115 °C |
| Tooterühm | Sets heating elements |
| Ühilduv raamisüsteem | Jah |
| UL-klassifikatsioon | Out of scope |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 30 °C |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| UV-kaitsega | Ei |
| Väliskest | PVDF |
| Väliskesta värv | Punane |
| Varuaku | Jah |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 2.23 Kilogram |
| Netokaal | 2.208 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466240175 |