Danfoss logo
DEVImat DSVF

Küttematid, DEVIheat™ 90S, 90 W/m², 35.25 m², Toitepinge [V] AC: 230

140F0399

Kaabli tüüp: Ühesooneline, Mati laius [m]: 0.5, Mati pikkus [m]: 70.5
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: DEVIheat™

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektrijuhi isolatsioonFEP
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes
EPD on saadavalYes
Garantii [Year]5
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max]80 °C
Kaabli ekraanVaskvarjestus
Kaabli läbimõõt [mm]2.5 mm
Kaabli takistus [Ohm]16.3000 Ohm
Kaabli tüüpÜhesooneline
Katmispind [m²]35.25 m²
KirjeldusDEVIheat Sport 90S 3245W 230V 70.5m
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]3245 W
LeegiaeglustiJah
Material DescriptionDEVIheat Sport 90S 0,5x70,5m 230V 3245W
Mati laius [m]0.5 m
Mati pikkus [m]70.50 m
Mati võimsus [W/m²]90 W/m²
Paigaldustemperatuur [°C] [Min]-5 °C
Iseloomulik
Väärtus
PliivabaJah
Product line21
RakendusSport fields
REACHi kandidaatainete loendNo
SertifitseerimisettevõteCE
Sisaldab akusidNo
Tarvikute komplektNo
Tihedus [mm]2.5 mm
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv2
Toitejuhtme pikkus [m]24.0 m
Toitejuhtme soonte arv1
Toitejuhtme suurus [mm²]2.5 mm²
Toitejuhtme tüüpDSWA
Toitepinge [V] AC230 V
Tõmbetugevus [N]120 N
Toote kirjeldusDEVImat™ DSVF-90
Toote tüüpDEVIheat™ 90S
Töötemperatuur [°C] [Max]70 °C
TooterühmKüttematid
UL-klassifikatsioonNo
UNSPSC-KOOD40101830
UV-kaitsegaEi
VäliskestPVDF
Väliskesta värvPunane
Warranty type5-year product warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal10.1 Kilogram
Netokaal10 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5703466217344