Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Küttematid, DEVIflex 75T, 75 W/m², 8.60 m², Toitepinge [V] AC: 230

140F1440

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Mati laius [m]: 0.8, Mati pikkus [m]: 11.4

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Deformatsioonitugevus [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrijuhi isolatsioonXLPE
Element IP ClassIPX7
ELi RoHS-vastavusYes
Garantii [Year]20
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kaabli ekraanAlufoil 100%
Kaabli läbimõõt [mm]6.9 mm
Kaabli takistus [Ohm]84.4000 Ohm
Kaabli tüüpKahesooneline
Katmispind [m²]8.60 m²
KüttepõhimõteSaritakistuslik
Küttevõimsus [W]625 W
Material DescriptionDEVIflex 75T 8,6m² 230V 625W
Mati laius [m]0.8 m
Mati pikkus [m]11.40 m
Mati võimsus [W/m²]75 W/m²
Iseloomulik
Väärtus
Paigaldustemperatuur [°C] [Min]-5 °C
Product line21
RakendusFloor heating
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Tarvikute komplektSynthetic nail - 40 pc in box
Tihedus [mm]7.9 mm
ToitejuheJah
Toitejuhtme arv1
Toitejuhtme pikkus [m]6.0 m
Toitejuhtme soonte arv3
Toitejuhtme suurus [mm²]1.5 mm²
Toitejuhtme tüüpDTCL
Toitepinge [V] AC230 V
Tõmbetugevus [N]400 N
Toote tüüpDEVIflex 75T
TooterühmKüttematid
VäliskestPVC
Väliskesta värvPunane
Warranty type20-year full service warranty

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal5.28 Kilogram
Netokaal5.165 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume33.075 Liter
EAN/UPC5703466252772